欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

室内百叶窗的种类与特点

  • 2024.01.15 18:21:59
  • 米思米
  • 1657

· 室内百叶窗

· 卷帘窗

· 风琴式窗帘

 室内百叶窗                                                                                                                                                 

安装在窗户内侧的窗帘,可用于避免室外看到室内,或是遮挡阳光。

  室内百叶窗的种类与特点

特点

· 水平百叶窗的种类

· 有手动型和电动控制器操作型,后者方便用于高窗等难以用手够到的地方。

· 手动型中也有适合用于天窗及倾斜窗的型号。

· 也可用于调整空调温度。

 

标准尺寸测量方法

<安装在窗框内时(固定在天花板上)>

确认产品尺寸时,宽度和高度均请在窗框内侧尺寸的基础上减去10mm左右。

※ 产品的高度尺寸可能会有几mm左右的误差,敬请预先知悉。

室内百叶窗的种类与特点

<覆盖窗框时(正面安装)>

确认产品尺寸时,宽度和高度均以窗框外侧尺寸作为产品尺寸。

室内百叶窗的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认安装场所。(办公室、工厂(油类)、浴室等)

· 请确认百叶窗的叶片宽度(mm)。

· 请确认上下操作方法。· 请确认颜色No.。

· 请以10mm为单位,选择商品尺寸(宽度×高度)(mm)。

· 请确认安装高度(从地面到支架)。

· 请确认操作杆的长度。

· 请确认操作位置(朝向右侧、左侧)。

室内百叶窗的种类与特点

 卷帘窗                                                                                                                                                        

让卷轴上的布帘上下升降开闭,可用于避免室外看到室内,或是遮挡阳光。

室内百叶窗的种类与特点

特点

· 卷帘窗的材质种类

· 可水洗型……面料可轻松拆下,并可用洗衣机清洗。

· 遮光型……依靠织物的材质和厚度,或是依靠特殊的加工方法,发挥出优异的遮光性能。

 

正面安装覆盖窗框时

<适合正面安装时>

· 如果担心视线或漏光,从正面安装比窗户稍大的产品会更为有效。

· 如果以在房间外侧使用其他产品、在房间内侧使用卷帘窗的方式使用双重窗帘,则房间内侧的卷帘窗采用正面安装更为美观。

※在选择产品尺寸时,请确保宽度、高度均比窗框外侧大50~100mm。

室内百叶窗的种类与特点

天花板安装 安装在窗框内时

<适合于天花板安装时>

· 如果介意产品伸入房间内侧,选择完全容纳在窗框内侧的产品(天花板安装型)可以更加紧凑。

· 如果按照在房间外侧使用卷帘窗、在房间内侧安装其他产品的方式使用双重窗帘,则房间外侧的卷帘窗采用天花板安装更为美观。

※宽度尺寸请在窗框内侧尺寸的基础上减去10mm左右。在选择产品尺寸时,高度与窗框尺寸相同即可。

 室内百叶窗的种类与特点

要点如下!

· 请确认机型。

· 请确认面料No.。

· 请以10mm为单位,选择商品尺寸(宽度×高度)(mm)。

· 请确认上下操作方法。

 风琴式窗帘                                                                                                                                                 

可以像手风琴一样折叠、打开或收缩的隔断。

室内百叶窗的种类与特点

尺寸测量方法

<宽度测量方法>

产品宽度是指“安装部位的开口宽度尺寸”。

测量安装开口的宽度尺寸时,应测量安装面、中央、地面3处,取其中的最大尺寸进位至整10mm,然后以此作为产品宽度下单订购。

室内百叶窗的种类与特点

<高度测量方法>

产品高度是指“从导轨安装面到产品下端”的距离。

测量安装开口的高度尺寸时,应测量两端、中央2处,取其中的最小尺寸减去20mm,然后以此作为产品高度下单订购。【高度①~③的最小値-20mm=产品高度】

※铺设地毯等时,请将地毯厚度考虑在内,产品高度为上述产品高度减去厚度。

室内百叶窗的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认机型。

· 请确认面料种类。(PVC、防灾布等)

· 请以10mm为单位,选择商品尺寸(宽度×高度)(mm)。

· 请确认是单侧打开还是双侧打开。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities